MD 7XXP-11-108IO3-12

Distribütör

Ürün numarası: 50130993

Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MD 7XXP-11-88IO3-12
Distribütör
Ürün numarası: 50130990
  • Distribütör bağlantıları: 8 Adet
  • Distribütör, vida dişi büyüklüğü: M8
  • Distribütör, kutup sayısı: 3 kutuplu
  • Temel bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
Ürün numarası: 50130990
Anahtarlama elemanı PNP
Toplam akım 1,5 A
Nominal giriş gerilimi UN 24 V DC
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
İşlev Kontrola bağlantı
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 12 kutuplu
Kodlama A kodlu
Tip erkek
Bağlantı sayısı 10 Adet
Vida dişi büyüklüğü M8
Kutup sayısı 3 kutuplu
Kodlama A kodlu
Tip dişi
Malzeme Plastik
O conta, yuvarlak conta malzemesi TPU
Kontakların malzemesi Altın kaplama
Kontak başına işletme akımı 1,5 A
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 31,5 mm x 150 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 149 g
Vida sıkma torku 0,4 N·m
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C, Bağlı hatta bağlı olarak
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf