MD 798i-11-82/L5-2222
IO-Link Master
Seri | MD 700i |
Tür | IO-Link Master |
Bunlar için uygundur: | IO-Link sensörleri |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 4 Adet |
Besleme gerilimi UB | 24 V |
Akım tüketimi, maks. | 11.000 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 4 Adet |
Sensör bağlantısı başına dijital anahtar çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Tür | EtherNet IP IO-Link Modbus TCP Otomatik protokol tespiti PROFINET |
COM modu | COM1 COM2 COM3 |
Bağlantı noktası tipi | A & B |
Teknik özellik | V1.1 |
SIO modu desteği | Evet |
Quick Connect (QC) | < 150 ms |
İşlev | Parametrelendirme / süreç verileri |
Uygunluk Sınıfı | B |
Protokol | PROFINET RT |
Şalter işlevselliği | Entegre |
Transfer hızı | 10 Mbit/sn 100 Mbit/sn |
Bağlantı sayısı | 12 Adet |
Sensör bağlantıları | 8 Adet |
Gerilim beslemesi bağlantıları | 2 Adet |
Arayüzü bağlantıları sayısı | 2 Adet |
İşlev | Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
İşlev | Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
İşlev | Cihaz bağlantısı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör, şu bağlantılar için geçerlidir X0 / X1 / X2 / X3 |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Cihaz bağlantısı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör, şu bağlantılar için geçerlidir X4 / X5 / X6 / X7 |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | L kodlu |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | L kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 60,4 mm x 39 mm x 230,4 mm |
Malzeme gövde | Holojen içermez Plastik |
Net ağırlık | 567 g |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 85 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 IP 69K |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |