MD 748iC-11-82/L5-2222 F001

IO-Link Master

Ürün numarası: 50138212

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MD 798i-11-82/L5-2222
IO-Link Master
Ürün numarası: 50144900
  • Seri: MD 700i
  • Arayüz: IO-Link
  • Bunlar için uygundur: : IO-Link sensörleri
Ürün numarası: 50144900
Seri MD 700i
Tür IO-Link Master
Bunlar için uygundur: IO-Link sensörleri
Besleme gerilimi UB 20 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 12.000 mA
Sensör bağlantısı başına dijital anahtar çıkışı sayısı 1 Adet
Tür IO-Link
OPC-UA
PROFINET
COM modu COM1
COM2
COM3
Bağlantı noktası tipi A
Teknik özellik V1.0.1
V1.1
SIO modu desteği Evet
Uygunluk Sınıfı B
Protokol PROFINET RT
Şalter işlevselliği Entegre
Transfer hızı 10 Mbit/sn
100 Mbit/sn
Bağlantı sayısı 12 Adet
Sensör bağlantıları 8 Adet
Gerilim beslemesi bağlantıları 2 Adet
Arayüzü bağlantıları sayısı 2 Adet
İşlev 8 sensörle bağlantı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör, sensör bağlantısı 1 - 8 için geçerlidir
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama L kodlu
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama L kodlu
İşlev Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Ölçü (G x Y x U) 65 mm x 30 mm x 212 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 454 g
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
GSDML dosyası - Firmware V2.34 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün el ilanı - pdf