MD 748i-11-42/L5-2222
IO-Link Master
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | MD 700i |
Tür | IO-Link Master |
Bunlar için uygundur: | IO-Link sensörleri |
Besleme gerilimi UB | 20 ... 30 V, DC |
Akım tüketimi, maks. | 4.000 mA |
Sensör bağlantısı başına dijital anahtar çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP / NPN değiştirme yapılabilir |
Tür | IO-Link, PROFINET |
COM modu | COM1 COM2 COM3 |
Bağlantı noktası tipi | A |
Teknik özellik | V1.0.1 V1.1 |
SIO modu desteği | Evet |
Dual Channel | Evet |
İşlev | Proses |
Uygunluk Sınıfı | B |
Protokol | PROFINET RT |
Şalter işlevselliği | Entegre |
Transfer hızı | 10 Mbit/sn 100 Mbit/sn |
Bağlantı sayısı | 8 Adet |
Sensör bağlantıları | 4 Adet |
Gerilim beslemesi bağlantıları | 2 Adet |
Arayüzü bağlantıları sayısı | 2 Adet |
İşlev | Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör, sensör bağlantısı 1 - 4 için geçerlidir |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Sensör bağlantısı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 51,8 mm x 42,7 mm x 154 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Net ağırlık | 454 g |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |