MD 742-11-88IO3-12
IO-Link Master
Seri | MD 700i |
Tür | IO dağıtıcı |
Besleme gerilimi UB | 24 V |
Akım tüketimi, maks. | 120 mA |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 8 Adet |
Tür | IO-Link |
COM modu | COM2 |
Bağlantı noktası tipi | A |
Teknik özellik | V1.1 |
SIO modu desteği | Evet |
Bağlantı sayısı | 9 Adet |
Sensör bağlantıları | 8 Adet |
Gerilim beslemesi bağlantıları | 1 Adet |
İşlev | IO-Link Master bağlantısı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Cihaz bağlantısı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 32 mm x 39 mm x 144,3 mm |
Malzeme gövde | Holojen içermez Plastik |
Net ağırlık | 32 g |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 85 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 IP 69K |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |