MD 742-11-82IO5-12

IO-Link Master

Ürün numarası: 50144901

Icon Icon
Seri MD 700i
Tür IO dağıtıcı
Besleme gerilimi UB 24 V
Akım tüketimi, maks. 15 mA
Dijital anahtarlama girişi sayısı 8 Adet
Tür IO-Link
COM modu COM2
Bağlantı noktası tipi A
Teknik özellik V1.1
SIO modu desteği Evet
Bağlantı sayısı 9 Adet
Sensör bağlantıları 8 Adet
Gerilim beslemesi bağlantıları 1 Adet
İşlev IO-Link Master bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 54 mm x 27,4 mm x 150 mm
Malzeme gövde Holojen içermez
Plastik
Net ağırlık 244 g
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
IP 69K
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün el ilanı - pdf