MD 258i-12-8K/L4-2R2K

IO-Link Master

Ürün numarası: 50131485

Icon Icon
Seri MD 200i
Tür IO-Link Master
Bunlar için uygundur: IO-Link sensörleri
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Sensör bağlantısı başına dijital anahtar çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP / NPN değiştirme yapılabilir
Tür EtherNet IP, IO-Link, Modbus TCP
COM modu COM1
COM2
COM3
Bağlantı noktası tipi A
Teknik özellik V1.0.1
V1.1
SIO modu desteği Evet
Dual Channel Evet
Bağlantı sayısı 14 Adet
Sensör bağlantıları 8 Adet
Gerilim beslemesi bağlantıları 4 Adet
Arayüzü bağlantıları sayısı 2 Adet
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü RJ45
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü RJ45
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 4 kutuplu
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 4 kutuplu
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 4 kutuplu
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 4 kutuplu
İşlev 8 sensörle bağlantı
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 44 mm x 98 mm x 109 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 285 g
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85369010
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ETIM 5.0 EC000734
ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
EPLAN Makro - edz
EDS dosyası - zip
GSDML dosyası - Firmware V2.34 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf