MC336-S2-A

Aktüatör

Ürün numarası: 63001156

Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 26 mm x 13 mm x 36 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner
Net ağırlık 25 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Diğer mıknatıs sensörlerine mesafe, min. 50 mm
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 85051990
ECLASS 5.1.4 27279217
ECLASS 8.0 27279217
ECLASS 9.0 27272404
ECLASS 10.0 27272404
ECLASS 11.0 27272404
ECLASS 12.0 27274002
ECLASS 13.0 27274002
ECLASS 14.0 27274002
ECLASS 15.0 27274002
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
EPLAN Makro - edz