MC330-S1R2-A
Sensör manyetik kodlu
Seri | MC330 |
İşlevler | EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı Emniyet rölesi MSI-MC310 veya emniyet kontrolörü MSI 400 gibi bir değerlendirme ünitesiyle bağlantılı olarak emniyet sistemi. |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | maks. 4, değerlendirmeye göre, 1 sensör bağlı, EN ISO 13849-1 |
B10d | 20.000.000 Periyot sayısı |
Koruma devresi | Akım sınırlaması Kısa devre koruması,Örneğin MSI-MC310, MSI 400 ile |
Kontak donanımı | 1NC + 1NO |
Kontak türü | Reed kontakları (manyetik olarak hassas) |
cULus (UL 508) uyarınca kullanımdaki gerilim beslemesi gereksinimi | Sınıf 2 devreleri |
Anahtarlama voltajı, maks. | 27 V AC/DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 500 mA |
Tepki verme süresi | 3 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Kontak bağlantısı |
Bağlantı türü | İletken ucu kılıflı kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 4 damarlı |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü | 36 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M30 x 3,5 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner |
Net ağırlık | 167 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi |
Montaj durumu | uygun gövde işaretlerinde herhangi bir şekilde |
Anahtar tipi | Yapı türü 4 kilitleme cihazı, temassız olarak çalıştırılır, EN ISO 14119 |
Başlatma aktüatör yönleri | 3 boyutlu |
Mekanik kullanım ömrü | 10.000.000 Aktüatör devirleri |
Aktüatör, harici | mıknatıs kodlu |
Kapatma noktası (OFF), min. | 12 mm |
Güvenilir devre kesici mesafesi (Sar), min. | 14 mm |
Güvenilir devreye alma mesafesi (Sao), maks. | 6 mm |
Anahtarlama toleransı (çok yakınında demir manyetik malzemeler olmadan) | -1 ... 1 mm |
Diğer mıknatıs sensörlerine mesafe, min. | 50 mm |
Yaklaşım hızı, min. | 0,05 m/s |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 70 °C |
Kirlenme derecesi | 3, EN 60947-1 |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd (uygun emniyet rölesi ile) c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60947-5-3 |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | EN 60947-5-3 |
Gümrük taife numarası | 90328900 |
ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
ECLASS 8.0 | 27272402 |
ECLASS 9.0 | 27272402 |
ECLASS 10.0 | 27272402 |
ECLASS 11.0 | 27272402 |
ECLASS 12.0 | 27274401 |
ECLASS 13.0 | 27274401 |
ECLASS 14.0 | 27274401 |
ECLASS 15.0 | 27274401 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 9.0 | EC002544 |
ETIM 10.0 | EC002544 |