MC-1900
Ayna kolonu
Bunlar için uygundur: | Emniyet ışık perdeleri COMPACTplus Emniyet ışık perdeleri SOLID-4, -2 |
Tip, kolonlar ve ayna | Emniyet ışık perdeleri için yön değiştirici ayna kolonu |
İşlevler | Emniyet ışık perdelerinin ışınlarının sapması için sürekli ayna yüzeyleri Kolay kurulum, fazla dokunmadan dikey ve eksenel hızlı hizalama Özel tasarımlı sağlam profil yapısı |
Ölçü (G x Y x U) | 149,3 mm x 1.900 mm x 160 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Net ağırlık | 11.300 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Zemin montaj braketi |
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu | Hayır |
Aksesuarın dıştan montajı | arkada |
Ayna uzunluğu | 1.874 mm |
Gümrük taife numarası | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |