MC-1303

Ayna kolonu

Ürün numarası: 549303

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
UMC-1303-S2
Ayna kolonu
Ürün numarası: 549792
  • Tek ayna sayısı: 3 Adet
  • Ayaksız kolon yüksekliği: 1.300 mm
Ürün numarası: 549792
Tek ayna sayısı 3 Adet
Bunlar için uygundur: Çok ışınlı emniyet bariyerleri COMPACTplus-m
Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300
Tip, kolonlar ve ayna Çok ışınlı emniyet bariyerleri için yön değiştirici ayna kolonu
İşlevler Değiştirilebilir ve ayrı olarak ayarlanabilir tek aynalar
Işık ekseni mesafesi EN 999’a göre önceden ayarlanmıştır
Kolay kurulum, fazla dokunmadan dikey ve eksenel hızlı hizalama
Ölçü (G x Y x U) 149,3 mm x 1.300 mm x 160 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Net ağırlık 7.500 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Zemin montaj braketi
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu Hayır
Ayaksız kolon yüksekliği 1.300 mm
Aksesuarın dıştan montajı arkada
Tekli aynanın orta mesafesi 500 mm
Gümrük taife numarası 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Veri sayfası - pdf