MC-1002
Ayna kolonu
Tek ayna sayısı | 2 Adet |
Bunlar için uygundur: | Çok ışınlı emniyet bariyerleri COMPACTplus-m Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300 |
Tip, kolonlar ve ayna | Çok ışınlı emniyet bariyerleri için yön değiştirici ayna kolonu |
İşlevler | Değiştirilebilir ve ayrı olarak ayarlanabilir tek aynalar Işık ekseni mesafesi EN 999’a göre önceden ayarlanmıştır Kolay kurulum, fazla dokunmadan dikey ve eksenel hızlı hizalama |
Ölçü (G x Y x U) | 149,3 mm x 1.000 mm x 160 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Net ağırlık | 5.500 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Zemin montaj braketi |
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu | Hayır |
Ayaksız kolon yüksekliği | 1.000 mm |
Aksesuarın dıştan montajı | arkada |
Tekli aynanın orta mesafesi | 500 mm |
Gümrük taife numarası | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |