MC-1000

Ayna kolonu

Ürün numarası: 549310

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
UMC-1000-S2
Ayna kolonu
Ürün numarası: 549780
  • Ayna uzunluğu: 970 mm
Ürün numarası: 549780
Bunlar için uygundur: Emniyet ışık perdeleri COMPACTplus
Emniyet ışık perdeleri SOLID-4, -2
Tip, kolonlar ve ayna Emniyet ışık perdeleri için yön değiştirici ayna kolonu
İşlevler Emniyet ışık perdelerinin ışınlarının sapması için sürekli ayna yüzeyleri
Kolay kurulum, fazla dokunmadan dikey ve eksenel hızlı hizalama
Özel tasarımlı sağlam profil yapısı
Ölçü (G x Y x U) 149,3 mm x 1.000 mm x 160 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Net ağırlık 5.500 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Zemin montaj braketi
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu Hayır
Aksesuarın dıştan montajı arkada
Ayna uzunluğu 974 mm
Gümrük taife numarası 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Veri sayfası - pdf