MA 4 120

Bağlantı bölümü

Ürün numarası: 50039660

Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri MA 4
Bunlar için uygundur: Barkod okuyucusu seri BCL 2x
Barkod okuyucusu seri BCL 3x
Arayüz için uygundur TTY
Koruma devresi Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Tür TTY, RS 232
Tür RS 232
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Veri arayüzü
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 22 kutuplu
İşlev Bakım arayüzü
Bağlantı türü Sub-D
Kutup sayısı 9 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 118 mm x 33 mm x 180 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Net ağırlık 480 g
Gövde rengi Kırmızı
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 90 %
Koruma sınıfı IP 54
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Veri sayfası - pdf