MA 31 130

Bağlantı bölümü

Ürün numarası: 50030838

Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri MA 31
Arayüz için uygundur RS 422
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 36 V, DC
Tür RS 422, RS 485
Tür RS 232
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Gerilim beslemesi
Veri arayüzü
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 25 kutuplu
İşlev Bakım arayüzü
Bağlantı türü Sub-D
Kutup sayısı 9 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 120 mm x 55 mm x 180 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Net ağırlık 640 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
Gösterge türü LED
LED sayısı 6 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 5 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf