MA 255i DeviceNet Gateway
Modüler bağlantı ünitesi
Seri | MA 2xxi |
Bunlar için uygundur: | Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 8 Barkod okuyucusu seri BCL 2x Barkod okuyucusu seri BCL 8 HS 65x8 Mobil 2D kod okuyucusu seri FIS Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1910 Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i Mobil RFID yazma/okuma sistemleri seri HFxx Optik mesafe sensörleri (ODS/L, RS232) RFI RFM Sabit 2D kod okuyucusu seri DCR 200i Sabit 2D kod okuyucusu seri LSIS 222 |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Akım tüketimi, maks. | 300 mA |
Tür | RS 232, DeviceNet |
Bağlantı sayısı | 6 Adet |
İşlev | Cihaz bağlantısı |
Bağlantı türü | Konnektör çubuğu |
İşlev | BUS ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | BUS IN |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Bakım arayüzü |
Bağlantı türü | Sub-D |
Kutup sayısı | 9 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 107 mm x 40 mm x 180 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Net ağırlık | 700 g |
Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 5 ... 90 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 85423190 |
ECLASS 5.1.4 | 27379201 |
ECLASS 8.0 | 27379201 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |