MA 248i Profinet Gateway

Modüler bağlantı ünitesi

Ürün numarası: 50112891

Icon Icon
Seri MA 2xxi
Bunlar için uygundur: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 8
Barkod okuyucusu seri BCL 2x
Barkod okuyucusu seri BCL 8
HS 65x8
Mobil 2D kod okuyucusu seri FIS
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1910
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i
Mobil RFID yazma/okuma sistemleri seri HFxx
RFI
RFM
Sabit 2D kod okuyucusu seri DCR 200i
Sabit 2D kod okuyucusu seri LSIS 4xxi
Sabit 2D kod okuyucusu seri LSIS 222
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 300 mA
Tür PROFINET, RS 232
Bağlantı sayısı 6 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Konnektör çubuğu
İşlev BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev BUS IN
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Bakım arayüzü
Bağlantı türü Sub-D
Kutup sayısı 9 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 107 mm x 40 mm x 180 mm
Malzeme gövde Metal
Net ağırlık 700 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 4 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 5 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85176200
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
GSDML dosyası - Firmware to V1.0.9.0 - zip
GSDML dosyası - Firmware to V1.0.5.0 - zip
GSDML dosyası - Firmware from V.1.1.0.0 - zip
GSDML dosyası - Firmware from V1.1.4.1 - zip
GSDML dosyası - Firmware from V1.1.5.9 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf