MA 22 DC

Bağlantı bölümü

Ürün numarası: 50031496

Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri MA 22
Bunlar için uygundur: Barkod okuyucusu seri BCL 2x
Arayüz için uygundur RS 232
Koruma devresi Veri yok
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Tür RS 232
Tür RS 232
Bağlantı sayısı 6 Adet
İşlev Veri arayüzü
Bağlantı türü Sub-D
Kutup sayısı 9 kutuplu
İşlev Veri arayüzü
Bağlantı türü Sub-D
Kutup sayısı 9 kutuplu
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Sub-D
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Sub-D
Kutup sayısı 15 kutuplu
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Sub-D
Kutup sayısı 15 kutuplu
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Sub-D
Kutup sayısı 15 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 90 mm x 36 mm x 152,4 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 185 g
Gövde rengi Yeşil
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 90 %
Koruma sınıfı IP 20
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf