MA 21 120
Bağlantı bölümü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | MA 21 |
Bunlar için uygundur: | Barkod okuyucusu seri BCL 2x Barkod okuyucusu seri BCL 8 Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g Mobil RFID yazma/okuma sistemleri seri HFxx |
Arayüz için uygundur | TTY |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 36 V, DC |
Tür | TTY, RS 232 |
Tür | RS 232 |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
İşlev | Cihaz bağlantısı Gerilim beslemesi PLC bağlantısı Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 31 kutuplu |
İşlev | Bakım arayüzü Konfigürasyon arayüzü |
Bağlantı türü | Sub-D |
Kutup sayısı | 9 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 118 mm x 55 mm x 180 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Net ağırlık | 640 g |
Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 4 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 5 ... 90 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Gümrük taife numarası | 84733080 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |