MA 21 100.2

Modüler bağlantı ünitesi

Ürün numarası: 50103125

Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri MA 21
Bunlar için uygundur: Barkod okuyucusu seri BCL 2x
Barkod okuyucusu seri BCL 8
Mobil RFID yazma/okuma sistemleri seri HFxx
RFI
RFM
Sabit 2D kod okuyucusu seri LSIS 222
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 36 V, DC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür RS 232, RS 485
Tür RS 232
Bağlantı sayısı 3 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Veri arayüzü
Bağlantı türü Terminal
İşlev Gerilim beslemesi
PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü Sub-D
Kutup sayısı 9 kutuplu
Kutup sayısı 28 kutuplu
İşlev Bakım arayüzü
Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü Sub-D
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 118 mm x 56 mm x 180 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Net ağırlık 640 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
Gösterge türü LED
LED sayısı 4 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 5 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
Konfigürasyon yazılımı - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf