MA 2

Bağlantı bölümü

Ürün numarası: 50031256

Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri MA 2
Bunlar için uygundur: Barkod okuyucusu seri BCL 2x
Sabit 2D kod okuyucusu seri LSIS 222
Arayüz için uygundur RS 232
RS 485
Tür RS 232, RS 485
Tür RS 232
Bağlantı sayısı 3 Adet
İşlev PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Veri arayüzü
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 24 kutuplu
İşlev Bakım arayüzü
Bağlantı türü Sub-D
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 119 mm x 33 mm x 180 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Net ağırlık 575 g
Gövde rengi Kırmızı
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 54
Gümrük taife numarası 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz