MA 100

Modüler bağlantı ünitesi

Ürün numarası: 50114369

Icon Icon
Seri MA 100
Bunlar için uygundur: BCL 300i
BCL 301i
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Tür RS 232, RS 485
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev BUS IN
BUS ÇIKIŞ
Cihaz bağlantısı
Gerilim beslemesi
PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Veri arayüzü
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 19 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 380 g
Gövde rengi Kırmızı
Koruma sınıfı IP 54
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf