M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Susturma göstergeleri
Seri | M7 |
Sinyal verme türü | optik |
Işık kaynağı | beyaz |
Ortalama kullanım ömrü | > 100.000 h |
Besleme gerilimi UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
Akım tüketimi, maks. | 58 mA |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 70 mm x 200 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC |
Net ağırlık | 391 g |
Gövde rengi | siyah şeffaf |
Aydınlatma maddesi türü | LED/24V |
Sinyal resmi | Sürekli ışık |
Bilye rengi | şeffaf |
Işınlama açısı | 360° |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP 66 |
Sertifikasyonlar | CE c UL US |
Gümrük taife numarası | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |