LVSR 325K/P-401

Fiber optik amplifikatör

Ürün numarası: 50081300

Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri 325
Özel versiyon Aktivasyon girdisi
Tanıtma girişi
Uyarı çıkışı
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama frekansı 1.500 Hz
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Ölçü (G x Y x U) 12 mm x 35,5 mm x 59 mm
Malzeme gövde Plastik
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Kumanda butonları
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip
Konfigürasyon yazılımı - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf