LV463.XR7/2TV
Fiber optik amplifikatör
Seri | 463 |
Bunlar için uygundur: | Cam fiber optikler Plastik fiber optik |
Özel versiyon | geniş çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 660 nm |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Fiber optik bağlantısı | Sıkma montaj braketi |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 24 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 40 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Voltaj |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2,5 V yüksek: ≥(UB-2,5V) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,5 ms |
Açma/kapatma gecikmesi | Açma/kapatma gecikmesi |
Hazırlık gecikmesi | 500 ms |
Silme kontağı | Silme kontağı |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 5 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,25 mm² |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | ABS |
Net ağırlık | 50 g |
Gövde rengi | Kırmızı siyah |
Montaj braketi türü | opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Kumanda elemanları | Salınım basınç anahtarı Sürgü anahtarı |
Kumanda elemanının işlevi | Anahtarlama alanı ayarı Aydınlık/karanlık anahtarlama Hassasiyet ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 85 °C |
Koruma sınıfı | IP50 NEMA 1 |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85423390 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 14.0 | 27270905 |
ECLASS 15.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |