LV462C/24-150-M8

Fiber optik amplifikatör

Ürün numarası: 50151464

Icon Icon
Seri 462C
Bunlar için uygundur: Cam fiber optikler
Plastik fiber optik
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 623 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Fiber optik bağlantısı Sıkma montaj braketi
Besleme gerilimi UB 12 ... 24 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 50 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2,5 V
yüksek: ≥(UB-2,5V)
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı PO1 - PO2 250 Hz
Anahtarlama frekansı PO3 - PO5 1.500 Hz
Tepki verme süresi PO1 - PO2 2 ms
Tepki verme süresi PO3 - PO5 0,33 ms
Açma/kapatma gecikmesi Açma/kapatma gecikmesi
Hazırlık gecikmesi 500 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 150 mm
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 4 damarlı
Vida dişi büyüklüğü M8
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 10 mm x 33 mm x 79,4 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde ABS
Net ağırlık 30 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Kumanda elemanları Kumanda butonları
Kumanda elemanının işlevi Anahtarlama alanı ayarı
Hassasiyet ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 35 ... 85 %
Koruma sınıfı IP 50
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf