LV462B/24-150-M8

Fiber optik amplifikatör

Ürün numarası: 50145468

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
LV462C/24-150-M8
Fiber optik amplifikatör
Ürün numarası: 50151464
  • Seri: 462C
  • Işık kaynağı: LED, Kırmızı
  • Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektörlükablo, M8
Ürün numarası: 50151464
Seri 462B
Bunlar için uygundur: Cam fiber optikler
Plastik fiber optik
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 660 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Fiber optik bağlantısı Sıkma montaj braketi
Besleme gerilimi UB 12 ... 24 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 30 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 40 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2,5 V
yüksek: ≥(UB-2,5V)
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 1.500 Hz
Tepki verme süresi 0,33 ms
Açma/kapatma gecikmesi Açma/kapatma gecikmesi
Hazırlık gecikmesi 500 ms
Silme kontağı Silme kontağı
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 150 mm
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 4 damarlı
Vida dişi büyüklüğü M8
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 10 mm x 33 mm x 79,4 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde ABS
Net ağırlık 30 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Kumanda elemanları Kumanda butonları
Kumanda elemanının işlevi Anahtarlama alanı ayarı
Hassasiyet ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 35 ... 85 %
Koruma sınıfı IP 50
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf