LV462.4/4X-150-M8

Fiber optik amplifikatör

Ürün numarası: 50118401

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
LV462B/24-150-M8
Fiber optik amplifikatör
Ürün numarası: 50145468
  • Seri: 462B
  • Işık kaynağı: LED, Kırmızı
  • Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektörlükablo, M8
Ürün numarası: 50145468
Seri 462
Bunlar için uygundur: Cam fiber optikler
Plastik fiber optik
Özel versiyon Zaman işlevi
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Besleme gerilimi UB 12 ... 24 V, DC
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 150 mm
Vida dişi büyüklüğü M8
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 10 mm x 33 mm x 72 mm
Malzeme gövde Plastik
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Kumanda butonları
Sürgü anahtarı
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf