LV462.4/4
Fiber optik amplifikatör
Seri | 462 |
Bunlar için uygundur: | Cam fiber optikler Plastik fiber optik |
Özel versiyon | Zaman işlevi |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 24 V, DC |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
İletken sayısı | 4 damarlı |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 10 mm x 33 mm x 72 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Kumanda butonları Sürgü anahtarı |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |