LV461.1/P2

Fiber optik amplifikatör

Ürün numarası: 50118398

Icon Icon
Seri 461
Bunlar için uygundur: Cam fiber optikler
Plastik fiber optik
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Besleme gerilimi UB 12 ... 24 V, DC
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
İletken sayısı 4 damarlı
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 10 mm x 31 mm x 62 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 69 g
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Kumanda butonları
Çok geçişli potansiyometre
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf