LSSR 46B,200-S12 S-Ex n

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi

Ürün numarası: 50111519

Icon Icon
Seri 46B
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
Özel versiyon Ex korunmuş
İşletme bölgesi 0 ... 50 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0 ... 60 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 200 mm
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 250 g
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 60 °C
Eski cihaz kategorisi 3
Ex-Zone 2
22
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar Ex
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf