LSS 96M-1070-23
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Seri | 96 |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Verici |
İşletme bölgesi | 0 ... 50 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0 ... 65 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 50 mA |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 2 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 380 g |
Uyarı | Kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS) |
Gösterge türü | LED |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |