LSS 25B.X-S12

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi

Ürün numarası: 50141323

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
LS25CI.XXR/XX-M12
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası: 50147912
  • Seri: 25C
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 340 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50147912
Seri 25B
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
Uygulama Malzemelerin içinden ışınların geçmesi için çok güçlü verici
Torba ambalajlarındaki ürünlerin tespit edilmesi
İşletme bölgesi 0 ... 800 m
İşletme bölgesi Yüksek verici gücünün görüntülenmesi için kullanılır. Sensörü bu mesafede hizalamak çok zordur
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 850 nm
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 20 mA
Anahtarlama frekansı 100 Hz
Tepki verme süresi 5 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 55 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP66
IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf