LSIS 472i M45-I1-H

Akıllı kamera

Ürün numarası: 50128425

Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
IPS 408i FIX-F4-102-I3-G-H
Akıllı kamera
Ürün numarası: 50142217
  • Uygulama: Çift raf derinliği
  • Seri: IPS 400i
  • Arayüz: Ethernet
  • Özel versiyon: Isıtma
Ürün numarası: 50142217
Seri LSIS 472i
Uygulama Basit raf derinliği
Çift raf derinliği
Özel versiyon Isıtma
Yazılım fonksiyonları Odak ayarı
Raf hassas konumlandırma
Çalışma alanı 250 ... 1.900 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Kameranın çözünürlüğü yatay 752 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 480 px
Odak uzaklığı 16 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 8 Adet
Voltaj türü, çıkışlar DC
Anahtarlama voltajı, çıkışlar tip. UB / 0 V
Anahtarlama voltajı, girişler tip. UB / 0 V
Tür Ethernet, RS 232
İşlev Proses
Bağlantı sayısı 3 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Malzeme gövde Metal
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 500 g
Gösterge türü LED
Monokrom grafik ekran 128x64 piksel
Kumanda elemanları Folyo klavye
Ortam sıcaklığı işletim -35 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
US patentleri US 8,288,706 B
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf