LSIS 412i M43-W1
Akıllı kamera
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | LSIS 412i |
Yazılım fonksiyonları | BLOB analizi (tamlık kontrolü) BLOB analizi (var-yok kontrolü) Boyut kontrolü Konum belirleme Odak ayarı |
Çalışma alanı | 50 ... 10.000 mm |
Işık kaynağı | LED, beyaz |
Kameranın çözünürlüğü yatay | 752 px |
Kameranın çözünürlüğü dikey | 480 px |
Odak uzaklığı | 8 mm |
Kare hızı (saniyedeki resim sayısı), maks. | 50 Saniye başına adet |
Elektronik kilitleme süresi | 0,054 ... 20 ms |
Kameranın tipi | Monokrom |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 10 W |
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 8 Adet |
Voltaj türü, çıkışlar | DC |
Anahtarlama voltajı, çıkışlar | tip. UB / 0 V |
Voltaj türü, girişler | DC |
Anahtarlama voltajı, girişler | tip. UB / 0 V |
Tür | Ethernet, RS 232 |
İşlev | Proses |
İşlev | Bakım Proses |
İşlev | Bakım arayüzü Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | BAKIM |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | PWR |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
İşlev | Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | BUS ÇIKIŞ |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Ölçü (G x Y x U) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 500 g |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Web tarayıcısı üzerinden |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 45 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 |
Sertifikasyonlar | c UL US |
US patentleri | US 8,288,706 B |
Gümrük taife numarası | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |