LSIS 123 M6M-R1

Sabit 2D kod okuyucusu

Ürün numarası: 50110306

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
LSIS 223 M5M-R1
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası: 50117534
  • Seri: LSIS 22x
  • Arayüz: USB
  • Kod türleri okunabilir: 2/5 aralıklı
  • Modül boyutu, maks.: 0,127 ... 1 mm
Ürün numarası: 50117534
Seri LSIS 12x
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Diğerleri talep üzerine
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Truncated
GS1 veri çubuğu
GS1 veri çubuğu her yönlü
Kompozit Kodlar
Maxicode
Mikro PDF
Mikro QR
PDF417
QR kodu
UPC
Veri Matris Kodu
Okuma mesafesi 25 ... 310 mm
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 960 px
Modül boyutu 0,1 ... 0,5 mm
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 4,75 ... 5,5 V, DC
Akım tüketimi, maks. 260 mA
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı VIN
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı VIN
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Tür USB
İşlev Proses
Teknik özellik USB 1.1
İşletim türü COM bağlantı noktası emülasyonu
Klavye emülasyonu
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Bakım arayüzü
Gerilim beslemesi
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 40 mm x 32 mm x 47 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 136 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
siyah, RAL 9005
Montaj braketi türü Kurtağzı somunlar
Montaj braketi vida dişi
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Tuşlar
Kumanda elemanının işlevi Tetikleyici
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
3D-CAD modeli - zip
Konfigürasyon yazılımı - V32036 - zip
USB sürücü - USB Serial - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf