LS49CI.UC-TB

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi

Ürün numarası: 50127439

Icon Icon Icon Icon
Seri 49C
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
İşletme bölgesi 0,5 ... 120 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0 ... 150 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 860 nm
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 20 ... 250 V, AC/DC
Güç tüketimi (AC’de) 1,5 V·A
Hazırlık gecikmesi 300 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 150 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf