LS3CL1/XX
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Seri | 3C |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Verici |
İşletme bölgesi | 0 ... 5 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0 ... 10 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işın hareketi | hizalandı |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Dalga boyu | 650 nm |
Lazer sınıfı | 1, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 2,5 mm x 2 mm [1.000 mm] |
Işık spotu geometri türü | eliptik |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 4 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,2 mm² |
Ölçü (G x Y x U) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC-ABS |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 50 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
Gösterge türü | LED |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |