LS3C/8X-M8
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Seri | 3C |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Verici |
Özel versiyon | Aktivasyon girdisi |
İşletme bölgesi | 0,05 ... 8,5 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0,05 ... 10 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işın hareketi | ayrı |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 632 nm |
LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 4 mm [100 mm] |
Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
Aktivasyon girdi sayısı | 1 Adet |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC-ABS |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 10 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
Gösterge türü | LED |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |