LS35CI.XR1/XX-M12
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Seri | 35C |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Verici |
Uygulama | Torba ambalajlarındaki ürünlerin tespit edilmesi |
İşletme bölgesi | 0 ... 180 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0 ... 220 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Dalga boyu | 860 nm |
LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm |
Malzeme gövde | Paslanmaz çelik |
Malzeme kumanda elmanı | Plastik (POM Hostaform C9021, Kopolyester Tritan TX1001), yayılıma karşı korumalı |
Gövde pürüzlülüğü | Ra ≤ 0,8, Paslanmaz çelik gövde için tipik değer |
Paslanmaz çelik gövde | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Malzeme lens kapağı | Çizilmez İndium koruma tabakalı plastik (PMMA+) |
Net ağırlık | 120 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Malzeme uyumluluğu | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
Kumanda elemanının işlevi | Hassasiyet ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP68 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |