LS 78/2 SE

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi

Ürün numarası: 50000229

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Bu, birleşik bir üründür: çalışması için aynı seriden alıcı ile verici bulunması gerekir.
Lütfen iki cihazın yerine uygun alternatif ürünler kullanmaya dikkat edin.
Alternatif alıcı/verici kombinasyonunu aramak için lütfen alıcının adını veya ürün numarasını kullanın.

Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
LS49C-TB
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası: 50134450
  • Seri: 49C
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50134450
LE49C/4P-TB
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası: 50134454
  • Seri: 49C
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50134454
Seri 78
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
İşletme bölgesi 0 ... 120 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0 ... 180 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Anahtarlama frekansı 100 Hz
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Net ağırlık 600 g
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı I
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Veri sayfası - pdf