LS 763/2.8 SE-L8.5

Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi

Ürün numarası: 50105198

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri 763
Tip 2, IEC/EN 61496
Performans Düzeyi (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 301 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 2, EN ISO 13849
İşletme bölgesi 0 ... 6 m
Sınır mesafesi 0 ... 8 m
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 880 nm
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Malzeme Metal
Kutup sayısı 3 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 14,6 mm x 52 mm x 27 mm
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
Kullanım kılavuzu - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Nord - pdf