LS 763/2.8 SE, 2500
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | 763 |
Tip | 2, IEC/EN 61496 |
Performans Düzeyi (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 301 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 2, EN ISO 13849 |
İşletme bölgesi | 0 ... 6 m |
Sınır mesafesi | 0 ... 8 m |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Dalga boyu | 880 nm |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.500 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
İletken sayısı | 3 damarlı |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 14,6 mm x 52 mm x 27 mm |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |