LS 64/4 E-L.51
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Seri | 64 |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Alıcı |
Uygulama | Küçük parçaların tespiti |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 40 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
Hazırlık gecikmesi | 100 ms |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 90 mm x 28,5 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 430 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | I |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |