LRT 8/24.04-100-S12

Lüminans sensörü

Ürün numarası: 50109343

Icon Icon
Seri 8
Uygulama Beyaz kağıt tespiti
Her türlü parlaklığın tespiti
Özel versiyon Otomatik kolimasyon
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, kağıt beyaz: 10 x 10 mm 0 ... 0,1 m
İşletme bölgesi, kağıt beyaz: 20 x 20 mm 0 ... 0,15 m
İşletme bölgesi, kağıt beyaz: 50 x 50 mm 0 ... 0,22 m
Sınır mesafesi 0 ... 0,3 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, UV
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 22 mm [100 mm]
Alma filtresi 400 ... 750 nm
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
H/D değiştirme girişi sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı yüksek, min. UB
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 0 V veya çalıştırılmamış
H/D değiştirme girişleri gecikmesi 0,5 ms
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥(UB-2V)
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama frekansı 1.500 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 70 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Çok geçişli potansiyometre
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270908
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ECLASS 10.0 27270908
ECLASS 11.0 27270908
ECLASS 12.0 27270908
ECLASS 13.0 27270908
ECLASS 14.0 27270908
ECLASS 15.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
ETIM 7.0 EC001822
ETIM 8.0 EC001822
ETIM 9.0 EC001822
ETIM 10.0 EC001822
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf