LRT 8/24.00-50-S12
Lüminans sensörü
Seri | 8 |
Özel versiyon | Otomatik kolimasyon |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
İşletme bölgesi, ahşapta likra tebeşir KIRMIZI, açık, ıslak | 0 ... 0,08 m |
İşletme bölgesi, OSB’de likra tebeşir KIRMIZI | 0 ... 0,06 m |
İşletme bölgesi, kağıtta likra tebeşir KIRMIZI, beyaz | 0 ... 0,06 m |
İşletme bölgesi, kağıtta likra tebeşir KIRMIZI, siyah | 0 ... 0,04 m |
İşletme bölgesi, likra tebeşir KIRMIZI | 0 ... 0,13 m |
Sınır mesafesi | 0 ... 0,1 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, UV |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 22 mm [100 mm] |
Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 35 mA |
H/D değiştirme girişi sayısı | 1 Adet |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | UB |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 0 V veya çalıştırılmamış |
H/D değiştirme girişleri gecikmesi | 0,5 ms |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama frekansı | 1.500 Hz |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 70 g |
Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 |
Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
Kumanda elemanları | Çok geçişli potansiyometre |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | II |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270908 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ECLASS 10.0 | 27270908 |
ECLASS 11.0 | 27270908 |
ECLASS 12.0 | 27270908 |
ECLASS 13.0 | 27270908 |
ECLASS 14.0 | 27270908 |
ECLASS 15.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |
ETIM 7.0 | EC001822 |
ETIM 8.0 | EC001822 |
ETIM 9.0 | EC001822 |
ETIM 10.0 | EC001822 |