LRT 440/24-50-104-S12

Lüminans sensörü

Ürün numarası: 50037910

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
LRT 8/24.14-150-S12
Lüminans sensörü
Ürün numarası: 50119032
  • Uygulama: Her türlüparlaklığın tespiti
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,4 m
  • Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
  • Özel versiyon: Otomatik kolimasyon
Ürün numarası: 50119032
Seri 440
Uygulama Beyaz kağıt tespiti
Her türlü parlaklığın tespiti
Özel versiyon Otomatik kolimasyon
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, UV
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 5 mm [50 mm]
Alma filtresi 400 ... 750 nm
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥(UB-2V)
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama frekansı 600 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 23 mm x 70 mm x 43 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Net ağırlık 250 g
Gövde rengi Kırmızı
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Folyo klavye
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf