LPS 36HI/EN.10
Hat profil sensörü
Seri | 36 |
içeriği | Konfigürasyon yazılımı LxSsoft |
Uygulama | Kontur ölçümü Nesne ölçümü |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 2M, IEC/EN 60825-1:2014 |
Ölçüm aralığı x ekseni | 46 ... 140 mm |
Ölçüm aralığı z ekseni | 200 ... 600 mm |
X-ekseni çözünürlüğü | 0,2 ... 0,6 mm |
Z-ekseni çözünürlüğü | 0,1 ... 0,9 mm |
Tekrar edilebilirlik z ekseni, ölçme mesafesine nispeten | ≤ 0,25 % |
Tekrar edilebilirlik z ekseni, ölçme mesafesine nispeten, uyarı | Parlaklık derecesi %90, aynı nesne, aynı çevre şartları, ölçme nesnesi ≤ 50x50 mm² |
Ölçüm süresi | 10ms |
Doğrusallık z ekseni, ölçme mesafesine nispeten | ± %0,5 |
Siyah/ beyaz davranış | 0,5 %, %6 … 90 parlaklık derecesi |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Aktivasyon girdi sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 2 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Tür | Ethernet |
Bağlantı sayısı | 3 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
İşlev | Kodlayıcı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
Malzeme gövde | Metal Plastik |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 620 g |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III, VDE |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280190 |
ECLASS 13.0 | 27280190 |
ECLASS 14.0 | 27280190 |
ECLASS 15.0 | 27280190 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |