Lens S-M12-4F4
Lens
Bunlar için uygundur: | IVS 1000i & DCR 1000i |
Çalışma alanı | 65 ... 150 mm |
Odak uzaklığı | 3,6 mm |
Lens bağlantısı | Standart lens |
Diyafram sayısı (F) | 4 |
Diyafram tipi | sabit |
Dalga boyu | 400 ... 950 nm |
Çözünürlük | 5 megapiksel |
Sensör boyutu | 1 / 2,5'' |
Ana düzey nesne tarafı | 16,642 mm |
Ana düzey görüntü tarafı | 3,59 mm |
Açılma açısı nesne tarafı | 55,44 ° |
Açılma açısı görüntü tarafı | 9,77 ° |
Uyarı | Lens, geniş açılma açısı nedeniyle kapak ile birlikte kullanılamaz. Kapaksız sensör koruma sınıfı IP40'tır. |
Yapı şekli | Silindirik |
Vida dişi büyüklüğü | M12 x 0,5 mm |
Net ağırlık | 14 g |
Gövde rengi | siyah |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
Gümrük taife numarası | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |