Lens S-M12-16F8
Lens
Bunlar için uygundur: | IVS 1000i & DCR 1000i |
Çalışma alanı | 200 ... 1.300 mm |
Odak uzaklığı | 16 mm |
Lens bağlantısı | Standart lens |
Diyafram sayısı (F) | 8 |
Diyafram tipi | sabit |
Dalga boyu | 400 ... 950 nm |
Çözünürlük | 2 megapiksel |
Sensör boyutu | 1 / 3'' |
Ana düzey nesne tarafı | 14,84 mm |
Ana düzey görüntü tarafı | 15,93 mm |
Açılma açısı nesne tarafı | 21,3 ° |
Açılma açısı görüntü tarafı | 14,64 ° |
Yapı şekli | Silindirik |
Vida dişi büyüklüğü | M12 x 0,5 mm |
Gövde rengi | siyah |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
Gümrük taife numarası | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |